Escanear rede por unidades

INFORMAÇÃO

Informações mais detalhadas sobre a operação do software de engenharia MOVISUITE® podem ser encontradas na documentação associada.

Proceda da seguinte forma:

  • A conexão entre o PC de engenharia e o MOVI‑C® CONTROLLER foi estabelecida.
  1. Iniciar o software de engenharia MOVISUITE®.
  2. Criar um novo projeto MOVISUITE® a partir de um escaneamento de rede.
  3. Selecionar o tipo de rede (Ethernet) e ative o adaptador configurado (conexão LAN). Aplique os ajustes e execute o escaneamento de rede.