Estabelecer conexão de rede

Proceda da seguinte forma:

  1. Estabelecer uma conexão física entre o PC de engenharia e o MOVI-C® CONTROLLER.
  2. Configurar as interfaces do PC de engenharia e do MOVI-C® CONTROLLER para que estejam em uma rede comum. A interface de engenharia padrão X80 do MOVI-C® CONTROLLER possui os seguintes parâmetros de endereço IP no estado de fornecimento: Endereço IP 192.168.10.4, máscara de sub-rede 255.255.255.0

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE recomenda o uso da interface de engenharia padrão para a colocação em operação.
Assim que o projeto atingir um estado estável no controlador, por ex., se não forem mais necessários atualizações regulares e downloads do projeto IEC, a interface PROFINET pode ser usada para a engenharia. Se já for conhecida, atribuir o endereço IP correto no projeto IEC nas propriedades do elemento fieldbus.
  1. No prompt de comando do Windows, utilizar o comando "ping Endereço IP do MOVI-C® CONTROLLER" para verificar se há uma conexão de comunicação com o MOVI-C® CONTROLLER.