建立网络连接

请按以下步骤进行操作:

  1. 在工程设计PC与MOVI‑C® CONTROLLER之间创建物理连接。
  2. 配置工程设计PC和MOVI-C® CONTROLLER的接口,使其共用同一个网络。在出厂状态下,MOVI-C® CONTROLLER的标准工程设计接口X80的IP地址设置如下:IP地址192.168.10.4,子网掩码255.255.255.0

提示

SEW-EURODRIVE建议使用标准工程设计接口进行调试。
一旦项目在控制器上达到稳定状态,例如不再需要定期更新和下载IEC项目,就可以使用PROFINET接口进行工程设计。如果已知,则在现场总线设备属性的IEC项目中分配正确的IP地址。
  1. 在Windows输入请求中,通过命令“ping MOVI-C® CONTROLLER的IP地址”检查与MOVI-C® CONTROLLER是否存在通讯连接。