Establecer la conexión de red

Proceda como se indica a continuación:

  1. Establezca una conexión física entre el PC de ingeniería y el MOVI-C® CONTROLLER.
  2. Configure las interfaces del PC de ingeniería y del MOVI-C® CONTROLLER de modo que se encuentren en una red común. La interfaz de ingeniería estándar X80 del MOVI-C® CONTROLLER tiene en el estado de entrega los siguientes parámetros de dirección IP: Dirección IP 192.168.10.4, máscara de subred 255.255.255.0

AVISO

SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar la interfaz de ingeniería estándar para la puesta en marcha.
En cuanto se alcance un estado estable del proyecto en el controlador, por ejemplo, cuando ya no sean necesarias las actualizaciones y descargas periódicas del proyecto IEC, se podrá utilizar la interfaz PROFINET para la ingeniería. Si ya se conoce, asigne la dirección IP correcta en el proyecto IEC en las propiedades de la unidad de bus de campo.
  1. Compruebe en la línea de comandos de Windows, comando "ping Dirección IP del MOVI-C® CONTROLLER", si existe una conexión de comunicación con el MOVI-C® CONTROLLER.