Aplicar unidades no MOVISUITE®
As unidades são reconhecidos durante a verificação da rede.
Proceda da seguinte forma:
- Um escaneamento de rede foi iniciado.
- Transferir as unidades escaneadas para o MOVISUITE®.
- Carregar os dados da unidade no projeto MOVISUITE®. Confirmar a mensagem sobre a transferência bem-sucedida dos dados da unidade.
- As unidades são exibidas em uma das visualizações do MOVISUITE®. A exibição depende da visualização em que você fechou o MOVISUITE® pela última vez:
- A visualização combinada de rede e funcional exibe todas as unidades conectadas que foram detectadas durante o escaneamento de rede.
- A visualização funcional tem 2 visualizações. A visualização em árvore dá uma visão geral de todo o projeto. A visualização do circuito exibe o nó atual como um circuito grande no centro da área de trabalho.
- Para alternar entre as visualizações do MOVISUITE®, clique na aba "Network" (Rede).
- Atribuir um nome ao controlador. O controlador é exibido com este nome no projeto MOVISUITE®. Esta designação é utilizada automaticamente como nome da unidade PROFINET. Observar as características especiais do nome da unidade PROFINET (consultar Nome da unidade PROFINET).
- Salvar o projeto MOVISUITE®.