Geräte in MOVISUITE® übernehmen

Beim Netzwerk-Scan werden die Geräte erkannt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie haben einen Netzwerk-Scan angestoßen.
  1. Übernehmen Sie die gescannten Geräte in MOVISUITE®.
  2. Laden Sie die Gerätedaten in das MOVISUITE®‑Projekt. Bestätigen Sie die Meldung über die erfolgreiche Übernahme der Gerätedaten.
    • Die Geräte werden in einer der MOVISUITE®‑Sichten angezeigt. Die Anzeige ist abhängig davon, in welcher Sicht Sie MOVISUITE® zuletzt geschlossen haben:
    • Die kombinierte Netzwerk- und Funktionssicht zeigt alle angeschlossenen Geräte, die bei dem Netzwerk-Scan erfasst wurden.
    • Die Funktionssicht hat 2 Ansichten. Die Baumansicht zeigt eine Übersicht über das gesamte Projekt. Die Kreisansicht zeigt den aktuellen Knoten als großen Kreis in der Mitte des Arbeitsbereichs.
  3. Um zwischen den Sichten von MOVISUITE® zu wechseln, klicken Sie auf die Lasche "Netzwerk".
  4. Vergeben Sie dem Controller einen Namen. Unter diesem Namen wird der Controller im MOVISUITE®-Projekt angezeigt. Diese Bezeichnung wird automatisch auch als PROFINET-Gerätename verwendet. Beachten Sie die Besonderheiten des PROFINET-Gerätenamen (siehe PROFINET-Gerätename).
  5. Speichern Sie das MOVISUITE®‑Projekt.