在MOVISUITE®中接受设备

在进行网络扫描时将识别到设备。

请按以下步骤进行操作:

  • 您已经启动了网络扫描。
  1. MOVISUITE®中应用扫描到的设备。
  2. 将设备数据加载到MOVISUITE®项目中。确认设备数据应用成功的信息。
    • 设备将在MOVISUITE®的一个视图中进行显示。该显示取决于您最后关闭MOVISUITE®的视图:
    • 组合式网络视图和功能视图可显示所有在扫描网络中检测到的已连接设备。
    • 功能视图有2种型式。树型视图显示整个项目概览。圆形视图将当前节点以大圆的形式显示在工作区域中心。
  3. 点击标签卡“Network”(网络),在MOVISUITE®视图间切换。
  4. 为控制器指定一个名称。MOVISUITE®项目中的控制器将以该名称显示。该名称还将自动用作PROFINET设备名称。注意PROFINET设备名称的特点(参见PROFINET设备名称)。
  5. 保存MOVISUITE®项目。