PROFINET设备名称
在MOVISUITE®项目中,您可以为控制器分配名称。

控制器不仅在MOVISUITE®项目中以该名称显示,该名称还在内部被用作PROFINET设备名称。
确保该名称与您在可编程控制器的工程设计工具(例如TIA Portal)中分配给控制器的PROFINET设备名称相同。如果控制器在两个工具中的PROFINET设备名称不同,则报告总线故障。
提示

为了使控制器的设备名称符合PROFINET和IEC61131的标准,SEW‑EURODRIVE建议使用一个以字母开头且不包含空格或控制字符(连字符、下划线、句号、冒号、逗号、斜杠、反斜杠)的名称。
在将MOVISUITE®项目导入IEC编辑器和TIA Portal时,这两个工具将根据内部的算法转换控制器的名称。通过一个符合名称惯例的名称,控制器可以以相同的名称出现在不同的工具中。
如果无法使用符合既定命名惯例的名称,请选择一个符合PROFINET的名称。在这种情况下,MOVISUITE®会依据IEC61131自动进行创建。
恢复出厂状态时,不会保留PROFINET设备名称和IP地址。您可以在TIA Portal的在线和诊断视图中在文件夹 [功能] > [恢复出厂设置] 中通过 [复位] 按钮恢复出厂状态。