Nombre de unidad PROFINET
En un proyecto MOVISUITE®, puede asignar un nombre al controlador.

El controlador no sólo se muestra en el proyecto MOVISUITE® con este nombre, sino que el nombre también se utiliza internamente en la unidad como nombre de unidad PROFINET.
Asegúrese de que este nombre es idéntico al nombre del dispositivo PROFINET que asigna al controlador en la herramienta de ingeniería del PLC (por ejemplo, TIA Portal). Si el controlador tiene diferentes nombres de dispositivo PROFINET en las dos herramientas, se emite un fallo de bus.
AVISO

Para que el nombre de unidad del controlador esté conforme tanto con PROFINET como también con IEC61131, SEW‑EURODRIVE recomienda asignar un nombre que empiece con una letra y que no tenga caracteres de espacio ni caracteres de control (guión, guión bajo, punto, dos puntos, coma, barra diagonal, barra diagonal inversa).
Si el proyecto MOVISUITE® se importa en Editor IEC y TIA Portal, ambas herramientas convierten el nombre del controlador conforme a su propio algoritmo interno. Un nombre conforme a las convenciones de denominación permite que el controlador aparezca en las diferentes herramientas con el mismo nombre.
Si no fuera posible un nombre conforme a las convenciones de denominación, elija un nombre conforme con PROFINET. La conformidad con IEC61131 es establecida en este caso automáticamente por MOVISUITE®.
El nombre del dispositivo PROFINET y la dirección IP no se conservan cuando se restablece el estado de entrega. Puede restablecer el estado de entrega en el TIA Portal en la vista en línea y de diagnóstico en la carpeta [Funciones] > [Restablecer los ajustes de fábrica] mediante el botón [Restablecer].