Ajustes de direcciones IP

Las interfaces de ingeniería estándar X80, LAN3 y X4224 de los controladores tienen en el estado de entrega los siguientes ajustes de dirección IP:

  • Dirección IP: 192.168.10.4
  • Máscara de subred: 255.255.255.0
  • Pasarela estándar: 192.168.10.4

Para los siguientes controladores, el interruptor DIP puede utilizarse para establecer si la dirección IP se fija en 192.168.10.4 o si se utiliza la dirección ajustada por el usuario en la tarjeta de memoria:

  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25-N
  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45-N
  • MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A-N
  • MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A-N

La descripción de las funciones individuales de los interruptores DIP se encuentra en las instrucciones de funcionamiento de la unidad respectiva. Puede descargar la documentación en la página web de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) en distintos idiomas.

El nombre del dispositivo PROFINET y la dirección IP no se conservan cuando se restablece el estado de entrega. Puede restablecer el estado de entrega en el TIA Portal en la vista en línea y de diagnóstico en la carpeta [Funciones] > [Restablecer los ajustes de fábrica] mediante el botón [Restablecer].