Características de funcionamiento en PROFINET
El controlador es un Unidad PROFINET.
Si en un variador de nivel inferior se utiliza una tarjeta de seguridad MOVISAFE® CSB..A, CSS..A o CSA..A, el controlador se puede integrar también en la red PROFINET como dispositivo PROFIsafe.
Información adicional
- Interfaz de bus de campo PROFINET
- Archivo de descripción de unidad
- Pila de dispositivo PROFINET
- Configuración de los datos de proceso
- Alarmas PROFINET
- Configuración PROFINET con detección de topología
- Comunicación PROFINET IRT
- Ajustes de direcciones IP
- Nombre de unidad PROFINET
- LEDs específicos de bus para PROFINET