Configuración de los datos de proceso

El controlador es controlado mediante el canal de datos de proceso. Las palabras de datos de proceso (PD) se muestran en la zona E/S o periférica del controlador PROFINET y se puede acceder a ellas de la manera acostumbrada.

La tabla siguiente muestra las asignaciones del modelo de ranura PROFINET en función de la serie de la unidad:

Controlador

Número de ranuras para la
comunicación segura

Número de ranuras normales

Número máximo de
PD estándar

UHX25

8

8

128

UHX45

8

16

256

UHX65

24

64

512

UHX85

24

64

512

MFC1../FHX25‑N

8

8

128

MFC1../FHX45‑N

8

16

256

Durante la planificación de proyecto de la aplicación y la comunicación, observe además el número máximo de 1500 bytes en EtherCAT®/SBusPLUS.