Alarmas PROFINET

En caso de un fallo de unidad, la interfaz del bus de campo soporta alarmas de diagnóstico. Las alarmas de diagnóstico están desconectadas en el estado de entrega. Usted puede conectar las alarmas de diagnóstico en la herramienta de ingeniería TIA Portal en la vista de unidad.

{➢ Las alarmas de los variadores de nivel inferior deben mapearse en las ranuras de datos de proceso correspondientes en el Editor IEC. Utilice para ello las funciones IEC LogicalDevice_Axis1.GetStateV2(...) y Fieldbus.Setalarm(...) o diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Los módulos de software MOVIKIT® soportan en parte el mecanismo de alarma PROFINET como estándar. Encontrará más información en el manual del módulo de software MOVIKIT® correspondiente.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Marque en el resumen de unidades la ranura 0 (slot 0) de la unidad.
  2. Conecte en la ventana de inspección (zona de editor inferior) en el grupo "Parámetros de módulo" la alarma de diagnóstico.
    • Los mensajes de fallo de la unidad (número de fallo y descripción de fallo) se emiten en forma de alarma de diagnóstico y se muestran como texto en el diagnóstico de módulo.
  3. En caso de una comunicación segura a través de PROFIsafe se puede activar adicionalmente la alarma de diagnóstico para la tarjeta de seguridad integrada. Marque para ello en el resumen de unidades la ranura 1 (slot 1) de la unidad.
  4. Conecte en la ventana de inspección (zona de editor inferior) en el grupo "Parámetros de módulo" la alarma de diagnóstico.
    • Los mensajes de fallo de la tarjeta de seguridad (número de fallo y descripción de fallo) se emiten en forma de alarma de diagnóstico y se muestran como texto en el diagnóstico de módulo.