Alarmes PROFINET

No caso de uma irregularidade da unidade, a interface de fieldbus suporta alarmes de diagnóstico. As interrupções de diagnóstico estão desligadas no estado de fornecimento. É possível ligar os alarmes de diagnóstico na ferramenta de engenharia TIA Portal na visualização da unidade.

{➢ Os alarmes dos conversores subordinados devem ser mapeados para os slots de dados do processo correspondentes no editor IEC. Para isso, utilizar as funções IEC LogicalDevice_Axis1.GetStateV2(...) e Fieldbus.Setalarm(...) ou entrar em contato com o SEW Service da SEW­EURODRIVE.

Os módulos de software MOVIKIT® suportam parcialmente o mecanismo do alarme PROFINET como padrão. É possível encontrar mais informações no manual do respectivo módulo do software MOVIKIT®.

Proceda da seguinte forma:

  1. Marcar o slot 0 (slot 0) da unidade na visão geral da unidade.
  2. Na janela inspetor (área inferior do editor) no grupo "Parâmetros do módulo", ligue o alarme de diagnóstico.
    • Mensagens de irregularidade da unidade (número e descrição da irregularidade) são relatadas como um alarme de diagnóstico e exibidas como texto no diagnóstico do módulo.
  3. Com a comunicação segura via PROFIsafe, o alarme de diagnóstico para a placa de segurança integrada também pode ser ativado. Para tal, marque o slot 1 (slot 1) da unidade na visão geral da unidade.
  4. Na janela inspetor (área inferior do editor) no grupo "Parâmetros do módulo", ligue o alarme de diagnóstico.
    • Mensagens da placa de segurança (número e descrição da irregularidade) são relatadas como um alarme de diagnóstico e exibidas como texto no diagnóstico do módulo.