Configuração de dados de processo

O controlador é controlado por meio do canal de dados de processo. As palavras de dados de processo (PD) são mapeadas na área de E/S ou zona periférica do controlador PROFINET e são abordadas da maneira usual.

A tabela a seguir mostra as atribuições do modelo de slot PROFINET dependendo da linha de unidades:

Controlador

Número de slots para
comunicação segura

Número de slots normais

Número máximo
PD padrão

UHX25

8

8

128

UHX45

8

16

256

UHX65

24

64

512

UHX85

24

64

512

MFC1../FHX25‑N

8

8

128

MFC1../FHX45‑N

8

16

256

No planejamento de projeto da aplicação e comunicação, observar também o número máximo de 1.500 bytes no EtherCAT®/SBusPLUS.