Prozessdatenkonfiguration
Der Controller wird über den Prozessdatenkanal gesteuert. Die Prozessdatenwörter (PD) werden im E/A-Bereich oder Peripheriebereich des PROFINET-Controllers abgebildet und werden in gewohnter Weise angesprochen.
Die folgende Tabelle zeigt die Belegungen des PROFINET-Steckplatzmodells abhängig von der Gerätefamilie:
Controller | Anzahl Steckplätze zur | Anzahl normale Steckplätze | Maximale Anzahl |
|---|---|---|---|
UHX25 | 8 | 8 | 128 |
UHX45 | 8 | 16 | 256 |
UHX65 | 24 | 64 | 512 |
UHX85 | 24 | 64 | 512 |
MFC1../FHX25‑N | 8 | 8 | 128 |
MFC1../FHX45‑N | 8 | 16 | 256 |
Beachten Sie bei der Projektierung der Applikation und Kommunikation zusätzlich die maximale Anzahl von 1500 Bytes auf EtherCAT®/SBusPLUS.