过程数据配置

通过过程数据通道控制控制器。过程数据字 (PD) 映射到PROFINET控制器的I/O或外围区,并以常规方式进行响应。

下表显示了PROFINET插槽模型配置,具体取决于设备系列:

控制器

用于安全通讯
的插槽数量

正常插槽数量

标准PD
的最大数量

UHX25

8

8

128

UHX45

8

16

256

UHX65

24

64

512

UHX85

24

64

512

MFC1../FHX25‑N

8

8

128

MFC1../FHX45‑N

8

16

256

在进行应用和通讯的工程设计时,还要注意EtherCAT®/SBusPLUS上的最大字节数位1500。