Configuration des données process

Le contrôleur est piloté via le canal de données process. Les mots de données process (DP) sont reproduits dans la zone E/S ou zone périphérique du contrôleur PROFINET et peuvent être adressés de la manière habituelle.

Le tableau suivant indique les affectations du modèle d'emplacement PROFINET en fonction de la gamme d'appareil.

Contrôleur

Nombre d'emplacements pour une
communication sûre

Nombre d'emplacements normaux

Nombre maximal
de DP standards

UHX25

8

8

128

UHX45

8

16

256

UHX65

24

64

512

UHX85

24

64

512

MFC1../FHX25‑N

8

8

128

MFC1../FHX45‑N

8

16

256

Lors de la configuration de l'application et de la communication, tenir compte également de la vitesse maximale de 1500 octets sur EtherCAT®/SBusPLUS.