Pile appareil PROFINET

La pile appareil PROFINET du contrôleur fait partie intégrante du projet CEI. Pour un appareil PROFINET fonctionnel, il est nécessaire d'activer et de paramétrer un participant du bus de terrain, tant dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® que dans l'éditeur CEI. Si une liaison directe doit être établie entre les modules logiciels MOVIKIT® et le bus de terrain, des réglages complémentaires sont nécessaires dans le module logiciel MOVIKIT® (voir Configuration de la carte bus de terrain).