Pila de dispositivo PROFINET
La pila de dispositivo PROFINET del controlador es parte del proyecto IEC. Para un dispositivo PROFINET operativo, debe activar y parametrizar una unidad de bus de campo tanto en el software de ingeniería MOVISUITE® como en el editor IEC. Si desea una establecer una conexión directa de módulos de software MOVIKIT® en el bus de campo, son necesarios ajustes adicionales en el módulo de software MOVIKIT® (véase Configurar la tarjeta de bus de campo).