PROFINET设备堆栈
控制器的PROFINET设备堆栈是IEC项目的一部分。为了确保PROFINET设备正常运行,您必须在工程设计软件MOVISUITE®和IEC编辑器中将现场总线设备激活并进行参数设定。如果您想在MOVIKIT®软件模块和现场总线之间建立直接连接,则需要在MOVIKIT®软件模块中进行额外设置(参见配置现场总线卡)。
控制器的PROFINET设备堆栈是IEC项目的一部分。为了确保PROFINET设备正常运行,您必须在工程设计软件MOVISUITE®和IEC编辑器中将现场总线设备激活并进行参数设定。如果您想在MOVIKIT®软件模块和现场总线之间建立直接连接,则需要在MOVIKIT®软件模块中进行额外设置(参见配置现场总线卡)。