PROFINET-Device-Stack

Der PROFINET-Device-Stack des Controllers ist Teil des IEC-Projekts. Für ein lauffähiges PROFINET-Device müssen Sie einen Feldbusteilnehmer sowohl in der Engineering-Software MOVISUITE® als auch im IEC Editor aktivieren und parametrieren. Wenn Sie eine direkte Anbindung von MOVIKIT®-Softwaremodulen an den Feldbus herstellen möchten, sind zusätzliche Einstellungen im MOVIKIT®-Softwaremodul erforderlich (siehe Feldbuskarte konfigurieren).