Archivo de descripción de unidad

AVISO

Un archivo de descripción de unidad modificado puede causar fallos de funcionamiento en la unidad.
No modifique ni complemente las entradas en el archivo de descripción de unidad. SEW-EURODRIVE no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la unidad causados por un archivo de descripción de unidad modificado.

Requisito para la configuración correcta de la unidad con interfaz de bus de campo es el uso del archivo de descripción de unidad () apropiado en la herramienta de ingeniería del controlador PROFINET. El archivo contiene todos los datos relevantes para la ingeniería y el intercambio de datos de la unidad.

La versión actual del archivo de descripción de unidad está en la página web de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com). En la página [Online Support] > [Datos y documentos] > [Software], busque "Archivo GSDML".

La tabla siguiente muestra la designación del archivo de descripción de unidad de las diferentes unidades:

Unidad

Archivo de descripción de unidad

MOVI‑C® CONTROLLER
standard UHX25A‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® CONTROLLER
advanced UHX45A‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® CONTROLLER
progressive UHX65A‑R

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX65-yyyymmdd-hhmmss

MOVI-C® CONTROLLER
power UHX85‑R

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX84-UHX85-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
standard MFC1../FHX25‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-FHX25-FHX45-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
advanced MFC1../FHX45‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-FHX25-FHX45-yyyymmdd-hhmmss