Fichier de description d'appareil

REMARQUE

La modification d'un fichier de description d'appareil peut entraîner des dysfonctionnements au niveau de l'appareil.
Ne pas modifier ou compléter les données enregistrées dans le fichier de description d'appareil ! SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de l'appareil dû à la modification d'un fichier de description d'appareil.

La condition pour une configuration correcte de l'appareil avec interface bus de terrain est l'utilisation du fichier de description d'appareil () adéquat dans l'outil d'ingénierie du système de pilotage PROFINET. Le fichier contient toutes les données importantes pour l'ingénierie et l'échange de données de l'appareil.

La version actuelle du fichier de description d'appareil est disponible pour téléchargement sur le site internet. Sur la page [Online Support] > [Données & documentations] > [Logiciels], rechercher l'option "Fichiers GSDML".

Le tableau suivant indique la dénomination des fichiers de description d'appareil respectifs des appareils.

Appareil

Fichier de description d'appareil

MOVI‑C® CONTROLLER
standard UHX25A‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® CONTROLLER
progressive UHX65A‑R

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX65-yyyymmdd-hhmmss

MOVI-C® CONTROLLER
power UHX85‑R

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX84-UHX85-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
standard MFC1../FHX25‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-FHX25-FHX45-yyyymmdd-hhmmss

MOVI‑C® FIELD CONTROLLER
advanced MFC1../FHX45‑N

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-FHX25-FHX45-yyyymmdd-hhmmss