Comportement avec PROFINET
Le contrôleur est un appareil PROFINET.
Si une carte de sécurité MOVISAFE® CSB..A, CSS..A ou CSA..A est utilisée dans un variateur de la couche inférieure, le contrôleur peut également être intégré dans le réseau PROFINET en tant qu'appareil PROFIsafe.
Informations complémentaires
- Interface bus de terrain PROFINET
- Fichier de description d'appareil
- Pile appareil PROFINET
- Configuration des données process
- Alarme PROFINET
- Configuration PROFINET avec reconnaissance d'architecture
- Communication PROFINET IRT
- Réglages d'adresses IP
- Nom d'appareil PROFINET
- Diodes spécifiques bus pour PROFINET