Ingénierie via l'interface PROFINET

En règle générale, l'interface PROFINET permet également l'ingénierie. L'ingénierie via l'interface PROFINET est soumise aux restrictions suivantes.

  • Vitesse
  • L'interface PROFINET est conçue pour le synchronisme des données process et la fiabilité. L'interface PROFINET n'est pas optimisée pour la transmission de grandes quantités de données, comme les projets CEI.
  • Pile IP
  • La pile IP fait partie intégrante du projet CEI. Si un projet CEI est chargé sans participant du bus de terrain, la liaison avec l'appareil via l'interface PROFINET n'est plus possible.
  • Adresse IP
  • L'adresse IP initiale est prédéfinie dans le projet CEI. Au début de la communication via l'interface PROFINET, l'adresse IP du contrôleur PROFINET est réécrite. Une liaison via l'interface PROFINET initiale est donc impossible.

REMARQUE

SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser l'interface d'ingénierie standard pour la mise en service.
Dès que l'état du projet sur le contrôleur est stable, p. ex. si aucune actualisation régulière et aucun téléchargement régulier du projet CEI ne sont plus nécessaires, l'interface PROFINET peut être utilisée pour l'ingénierie. Si elle est connue, attribuer l'adresse IP correcte dans le projet CEI, dans les propriétés du participant du bus de terrain.