Engenharia através da interface PROFINET

Em princípio, também é possível a engenharia através da interface PROFINET. A engenharia através da interface PROFINET está sujeita às seguintes restrições:

  • Velocidade
  • A interface PROFINET foi concebida para uma sincronia dos dados do processo e confiabilidade. A interface PROFINET não está otimizada para a transferência de grandes quantidades de dados, como projetos IEC.
  • Pilha IP
  • A pilha IP faz parte do projeto IEC. Se um projeto IEC for carregado sem elemento do fieldbus, não é mais possível realizar uma conexão à unidade através da interface PROFINET.
  • Endereço IP
  • O endereço IP inicial é especificado no projeto IEC. Na partida da comunicação através da interface PROFINET, o endereço IP é descrito novamente pelo controlador PROFINET. A conexão através da interface PROFINET inicial não é mais possível.

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE recomenda o uso da interface de engenharia padrão para a colocação em operação.
Assim que o projeto atingir um estado estável no controlador, por ex., se não forem mais necessários atualizações regulares e downloads do projeto IEC, a interface PROFINET pode ser usada para a engenharia. Se já for conhecida, atribuir o endereço IP correto no projeto IEC nas propriedades do elemento fieldbus.