通过PROFINET接口进行工程设计
原则上,也可以通过PROFINET接口进行工程设计。通过PROFINET接口进行工程设计受到以下限制:
- 速度
- PROFINET接口旨在实现过程数据的同步性和可靠性。PROFINET接口未针对过大数量的数据传输(例如IEC项目)进行优化。
- IP堆栈
- IP堆栈是IEC项目的一部分。如果在没有现场总线设备的情况下加载IEC项目,则无法再通过PROFINET接口连接到设备。
- IP地址
- 初始IP地址在IEC项目中指定。当通过PROFINET接口开始通讯时,IP地址由PROFINET控制器重写。然后,无法再继续通过初始PROFINET接口进行连接。
提示