Engineering über die PROFINET-Schnittstelle
Grundsätzlich ist auch ein Engineering über die PROFINET-Schnittstelle möglich. Das Engineering über die PROFINET-Schnittstelle unterliegt folgenden Beschränkungen:
- Geschwindigkeit
- Die PROFINET-Schnittstelle ist auf Prozessdatensynchronität und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die PROFINET-Schnittstelle ist nicht für die Übertragung großer Datenmengen, wie IEC‑Projekte, optimiert.
- IP‑Stack
- Der IP‑Stack ist Teil des IEC‑Projekts. Wenn ein IEC‑Projekt ohne Feldbusteilnehmer geladen wird, ist eine Verbindung zum Gerät über die PROFINET-Schnittstelle nicht mehr möglich.
- IP‑Adresse
- Die initiale IP‑Adresse wird im IEC‑Projekt vorgegeben. Beim Anlauf der Kommunikation über die PROFINET-Schnittstelle wird die IP‑Adresse vom PROFINET-Controller neu beschrieben. Eine Verbindung über die initiale PROFINET-Schnittstelle ist dann nicht mehr möglich.
HINWEIS