Standard Engineering-Zugang
Der Standard-Engineering-Zugang unterscheidet sich je nach Geräteausführung.
Die folgende Tabelle zeigt die Zugangsmöglichkeiten von einem Engineering‑PC zu den verschiedenen Controllern:
Verbindung: | Anschluss am Gerät | Gerät |
|---|---|---|
Ethernet-Verbindungskabel RJ45/RJ45, industrietauglich | X80 Standard-Engineering-Schnittstelle | UHX25A UHX45A UHX65A |
X81 | UHX45A UHX65A | |
LAN 3 Standard-Engineering-Schnittstelle |
| |
Ethernet-Verbindungskabel RJ45/M12, industrietauglich | X4224 Standard-Engineering-Schnittstelle M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female, D‑codiert |
|
Die Standard-Engineering-Schnittstelle ist auf allen Controllern verfügbar. Sie hat im Auslieferungszustand folgende IP‑Adresseinstellungen:
- IP‑Adresse: 192.168.10.4
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Standard-Gateway: 192.168.10.4
Einige Geräteausführungen haben weitere Engineering-Zugänge, die sich jedoch variantenabhängig unterscheiden.