Acceso de ingeniería estándar

El acceso de ingeniería estándar varía en función de la versión de la unidad.

La tabla siguiente muestra las posibilidades de acceso desde un PC de ingeniería a los diferentes controladores:

Conexión:
A través de la interfaz Ethernet del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45, industrial

X80

Interfaz de ingeniería estándar

UHX25A

UHX45A

UHX65A

X81

UHX45A

UHX65A

LAN 3

Interfaz de ingeniería estándar

UHX85A

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12, industrial

X4224

Interfaz de ingeniería estándar

Conector enchufable M12, 4 polos, hembra, codificación D

MFC1../FHX

La interfaz de ingeniería estándar está disponible en todos los controladores. En el estado de entrega, tiene los siguientes ajustes de dirección IP:

  • Dirección IP: 192.168.10.4
  • Máscara de subred: 255.255.255.0
  • Pasarela estándar: 192.168.10.4

Algunas versiones de unidad tienen otros accesos de ingeniería, que se diferencian en función de la variante.