Acesso de engenharia padrão
O acesso de engenharia padrão difere dependendo da versão da unidade.
A tabela a seguir exibe as opções de acesso de um PC de engenharia para os diferentes controladores:
Conexão: | Conexão à unidade | Unidade |
|---|---|---|
Cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45, adequado para uso industrial | X80 Interface de engenharia padrão | UHX25A UHX45A UHX65A |
X81 | UHX45A UHX65A | |
LAN 3 Interface de engenharia padrão |
| |
Cabo de conexão Ethernet RJ45/M12, adequado para uso industrial | X4224 Interface de engenharia padrão Conector M12, 4 polos, fêmea, codificação D |
|
A interface de engenharia padrão está disponível em todos os controladores. No estado de fornecimento, possui as seguintes configurações de endereço IP:
- Endereço IP: 192.168.10.4
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway padrão: 192.168.10.4
Algumas versões da unidade possuem acessos de engenharia adicionais, que, no entanto, diferem em função da variante.