标准工程设计访问

标准工程设计访问因设备规格而异。

下表显示了通过工程设计计算机访问不同控制器的可能性:

连接:
通过计算机的以太网接口

设备上的接口

设备

以太网连接电缆RJ45/RJ45,工业用途

X80

标准工程设计接口

UHX25A

UHX45A

UHX65A

X81

UHX45A

UHX65A

LAN 3

标准工程设计接口

UHX85A

以太网连接电缆RJ45/M12,工业用途

X4224

标准工程设计接口

M12插接头,4针,母头,D编码

MFC1../FHX

标准工程设计接口可用于所有控制器。在出厂状态下,接口的IP地址设置如下:

  • IP地址:192.168.10.4
  • 子网掩码:255.255.255.0
  • 默认网关:192.168.10.4

某些设备型号具有其他工程设计访问功能,但因型号不同而有所差异。