Accès ingénierie standard
L'accès ingénierie standard se distingue en fonction de l'exécution de l'appareil.
Le tableau suivant montre les possibilités d'accès, depuis un PC d'ingénierie, aux différents contrôleurs.
Liaison : | Raccordement sur | Appareil |
|---|---|---|
Câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45 industriel | X80 Interface d'ingénierie standard | UHX25A UHX45A UHX65A |
X81 | UHX45A UHX65A | |
LAN 3 Interface d'ingénierie standard |
| |
Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 industriel | X4224 Interface d'ingénierie standard Connecteur M12, 4 pôles, femelle, détrompage D |
|
L'interface d'ingénierie standard est disponible sur tous les contrôleurs. À l'état de livraison, elle a les réglages d'adresse IP suivants.
- Adresse IP : 192.168.10.4
- Masque sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.10.4
Certaines exécutions d'appareil ont d'autres accès ingénierie qui se différencient cependant en fonction de la variante.