Ingeniería a través de la interfaz PROFINET
De forma general, también es posible una ingeniería a través de la interfaz PROFINET. La ingeniería a través de la interfaz PROFINET está sometida a las siguientes restricciones:
- Velocidad
- La interfaz PROFINET está diseñada para la sincronización de datos de proceso y la fiabilidad. La interfaz PROFINET no está optimizada para la transmisión de grandes cantidades de datos, como los proyectos IEC.
- Pila IP
- La pila IP es parte del proyecto IEC. Si se carga un proyecto IEC sin unidades de bus de campo, ya no es posible la conexión con la unidad a través de la interfaz PROFINET.
- Dirección IP
- La dirección IP inicial se especifica en el proyecto IEC. Cuando se inicia la comunicación a través de la interfaz PROFINET, la dirección IP es escrita de nuevo por el controlador PROFINET. En ese caso, ya no es posible una conexión a través de la interfaz PROFINET inicial.
AVISO