Réglages d'adresses IP
À l'état de livraison, les réglages d'adresse IP des interfaces d'ingénierie standards X80, LAN3 et X4224 sont les suivants.
- Adresse IP : 192.168.10.4
- Masque sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.10.4
Pour les contrôleurs suivants, l'interrupteur DIP permet de régler si l'adresse IP est figée sur 192.168.10.4 ou si l'adresse paramétrée par l'utilisateur sur la carte mémoire est utilisée.
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25-N
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45-N
- MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A-N
- MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A-N
Pour obtenir une description des différentes fonctions des interrupteurs DIP, consulter la notice d'exploitation de l'appareil concerné. La documentation est disponible en plusieurs langues à télécharger sur le site internet.
Lors de la restauration de l'état de livraison, le nom d'appareil PROFINET et l'adresse IP ne sont pas conservés. L'état de livraison peut être restauré dans le logiciel TIA Portal, dans la vue Online et diagnostic, dans le dossier [Fonctions] > [Retour aux réglages usine] via le bouton [Réinitialiser].