IP-Adresseinstellungen

Die Standard-Engineering-Schnittstellen X80, LAN3 und X4224 der Controller haben im Auslieferungszustand die folgenden IP‑Adresseinstellungen:

  • IP‑Adresse: 192.168.10.4
  • Subnetzmaske: 255.255.255.0
  • Standard-Gateway: 192.168.10.4

Bei folgenden Controllern kann über den DIP-Schalter eingestellt werden, ob die IP-Adresse fest auf 192.168.10.4 eingestellt ist oder ob die vom Anwender auf der Speicherkarte eingestellte Adresse verwendet wird:

  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25-N
  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45-N
  • MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A-N
  • MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A-N

Die Beschreibung der einzelnen Funktionen der DIP-Schalter finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts. Die Dokumentation können Sie von der Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) in verschiedenen Sprachen herunterladen.

Der PROFINET-Gerätename und die IP‑Adresse bleiben bei der Wiederherstellung des Auslieferungszustands nicht erhalten. Den Auslieferungszustand stellen Sie im TIA Portal in der Online- und Diagnosesicht im Ordner [Funktionen] > [Rücksetzen auf Werkseinstellungen] über die Schaltfläche [Rücksetzen] wieder her.