IP地址设置
在出厂状态下,控制器的标准工程设计接口X80、LAN3和X4224的IP地址设置如下:
- IP地址:192.168.10.4
- 子网掩码:255.255.255.0
- 默认网关:192.168.10.4
在以下控制器上可以通过DIP开关来确定是否将IP地址设置为192.168.10.4,或者是否使用用户在记忆卡上设置的地址:
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25-N
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45-N
- MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A-N
- MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A-N
DIP开关各项功能的说明参见相应设备的操作手册。您可以从SEW-EURODRIVE的网站 (www.sew-eurodrive.com) 中下载各种语言的文件。
恢复出厂状态时,不会保留PROFINET设备名称和IP地址。您可以在TIA Portal的在线和诊断视图中在文件夹 [功能] > [恢复出厂设置] 中通过 [复位] 按钮恢复出厂状态。