Configurações de endereço IP

As interfaces de engenharia padrão X80, LAN3 e X4224 dos controladores possuem as seguintes configurações de endereço IP no estado de fornecimento:

  • Endereço IP: 192.168.10.4
  • Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
  • Gateway padrão: 192.168.10.4

Nos seguintes controladores, é possível utilizar a chave DIP para definir se o endereço IP está permanentemente definido como 192.168.10.4 ou se o endereço ajustado pelo usuário no cartão de memória está sendo utilizado:

  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard MFC1../FHX25-N
  • MOVI-C® FIELD CONTROLLER advanced MFC1../FHX45-N
  • MOVI-C® CONTROLLER standard UHX25A-N
  • MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A-N

A descrição das funções individuais das chaves DIP pode ser encontrada nas instruções de operação da respectiva unidade. A documentação pode ser baixada do site da SEW­EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) em vários idiomas.

O nome da unidade PROFINET e o endereço IP não são mantidos quando o estado de fornecimento é restaurado. É possível restaurar o estado de fornecimento no TIA Portal na visualização on-line e de diagnóstico na pasta [Funções] > [Redefinir para ajustes de fábrica] pressionando a tecla [Redefinir].