Nome da unidade PROFINET
É possível atribuir um nome ao controlador em um projeto MOVISUITE®.

O controlador não é apenas exibido com este nome no projeto MOVISUITE®, mas o nome também é usado internamente como um nome da unidade PROFINET.
Certificar-se de que este nome é idêntico ao nome da unidade PROFINET que foi atribuído ao controlador na ferramenta de engenharia do CLP (por ex., TIA Portal). Se o controlador tiver nomes da unidade PROFINET diferentes em ambas as ferramentas, é relatado uma irregularidade de rede.
INFORMAÇÃO

Para que o nome da unidade do controlador esteja em conformidade com o PROFINET e IEC61131, a SEWEURODRIVE recomenda atribuir um nome que inicie com uma letra e não contenha espaços ou caracteres de controle (hífen, sublinhado, ponto, dois pontos, vírgula, barra diagonal, barra invertida).
Se o projeto MOVISUITE® for importado para o IEC Editor e TIA Portal, ambas as ferramentas convertem o nome do controlador de acordo com seu próprio algoritmo interno. Um nome de acordo com as convenções de nomenclatura definidas permite que o controlador apareça nas diversas ferramentas com o mesmo nome.
Se não for possível utilizar um nome de acordo com as convenções de nomenclatura, selecione um nome compatível com PROFINET. Nesse caso, a conformidade IEC61131 será criada automaticamente pelo MOVISUITE®.
O nome da unidade PROFINET e o endereço IP não são mantidos quando o estado de fornecimento é restaurado. É possível restaurar o estado de fornecimento no TIA Portal na visualização on-line e de diagnóstico na pasta [Funções] > [Redefinir para ajustes de fábrica] pressionando a tecla [Redefinir].