PROFINET-Gerätename
In einem MOVISUITE®-Projekt können Sie dem Controller einen Namen zuweisen.

Der Controller wird nicht nur im MOVISUITE®-Projekt unter diesem Namen angezeigt, sondern der Name wird auch geräte-intern als PROFINET-Gerätename verwendet.
Achten Sie darauf, dass dieser Name mit dem PROFINET-Gerätenamen identisch ist, den Sie dem Controller im Engineering-Tool der SPS (z. B. TIA Portal) zuweisen. Wenn der Controller in den beiden Tools unterschiedliche PROFINET-Gerätenamen hat, wird ein Busfehler gemeldet.
HINWEIS

Damit der Gerätename des Controllers sowohl PROFINET als auch IEC61131 konform ist, empfiehlt SEW‑EURODRIVE einen Namen zu vergeben, der mit einem Buchstaben anfängt und keine Leerzeichen oder Steuerzeichen (Bindestrich, Unterstrich, Punkt, Doppelpunkt, Komma, Slash, Backslash) enthält.
Wenn das MOVISUITE®‑Projekt in IEC Editor und TIA Portal importiert wird, konvertieren beide Tools den Namen des Controllers nach einem eigenen internen Algorithmus. Ein Name nach den festgelegten Namenskonventionen ermöglicht, dass der Controller in den unterschiedlichen Tools unter dem gleichen Namen erscheint.
Wenn ein Name nach den Namenskonventionen nicht möglich ist, wählen Sie einen PROFINET-konformen Namen. Die IEC61131-Konformität wird in diesem Fall von MOVISUITE® automatisch erstellt.
Der PROFINET-Gerätename und die IP‑Adresse bleiben bei der Wiederherstellung des Auslieferungszustands nicht erhalten. Den Auslieferungszustand stellen Sie im TIA Portal in der Online- und Diagnosesicht im Ordner [Funktionen] > [Rücksetzen auf Werkseinstellungen] über die Schaltfläche [Rücksetzen] wieder her.