PROFINET警报

出现设备故障时现场总线接口可以为诊断警报提供支持。在出厂状态下,诊断警报为关闭状态。可以在设备视图的工程设计工具TIA Portal中接通这些诊断警报。

{➢ 下级变频器的警报在IEC编辑器中必须映射到相应的过程数据插槽上。为此请使用IEC功能LogicalDevice_Axis1.GetStateV2(...)Fieldbus.Setalarm(...),或者联系SEW-EURODRIVE客户服务部门。

MOVIKIT®软件模块默认部分支持PROFINET警报机制。详细信息参见相应MOVIKIT®软件模块的手册。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在设备概览中标记设备的插槽0 (Slot 0)。
  2. 在“Module parameters”(组件参数)组中的检查器窗口(下部编辑器区域)中接通诊断警报。
    • 设备的故障信息(故障编号和故障描述)将作为诊断警报进行报告,并在组件诊断中以文本形式显示。
  3. 通过PROFIsafe进行安全通讯,可以额外激活集成式安全卡的诊断警报。为此在设备概览中标记设备的插槽1 (Slot 1)。
  4. 在“Module parameters”组中的检查器窗口(下部编辑器区域)中接通诊断警报。
    • 安全卡的故障信息(故障编号和故障描述)将作为诊断警报进行报告,并在组件诊断中以文本形式显示。