PROFINET-Alarme

Bei einem Gerätefehler unterstützt die Feldbus-Schnittstelle Diagnosealarme. Die Diagnosealarme sind im Auslieferungszustand ausgeschaltet. Sie können die Diagnosealarme in dem Engineering‑Tool TIA Portal in der Gerätesicht einschalten.

{➢ Die Alarme der untergeordneten Umrichter müssen im IEC Editor auf die entsprechenden Prozessdaten-Steckplätze gemappt werden. Verwenden Sie dazu die IEC‑Funktionen LogicalDevice_Axis1.GetStateV2(...) und Fieldbus.Setalarm(...) oder wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

MOVIKIT®-Softwaremodule unterstützen zum Teil standardmäßig den Mechanismus der PROFINET-Alarme. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des jeweiligen MOVIKIT®-Softwaremoduls.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Markieren Sie in der Geräteübersicht den Steckplatz 0 (Slot 0) des Geräts.
  2. Schalten Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "Baugruppenparameter" den Diagnosealarm ein.
    • Fehlermeldungen des Geräts (Fehlernummer und Fehlerbeschreibung) werden als Diagnosealarm gemeldet und in der Baugruppendiagnose als Text angezeigt.
  3. Bei einer sicheren Kommunikation über PROFIsafe kann der Diagnosealarm für die integrierte Sicherheitskarte zusätzlich aktiviert werden. Markieren Sie dazu in der Geräteübersicht den Steckplatz 1 (Slot 1) des Geräts.
  4. Schalten Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "Baugruppenparameter" den Diagnosealarm ein.
    • Fehlermeldungen der Sicherheitskarte (Fehlernummer und Fehlerbeschreibung) werden als Diagnosealarm gemeldet und in der Baugruppendiagnose als Text angezeigt.