Einbinden des Controllers in ein PROFINET-Netzwerk
Im Beispiel wird folgende Gerätetopologie verwendet:
- Übergeordnete Steuerung (SPS) SIMATIC S7
- , Gerätevariante
- Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular, Doppelachsmodul MDD90A
- Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular, Einachsmodul MDA90A mit Sicherheitskarte MOVISAFE® CSS21A
Die folgende Abbildung ist eine schematische Darstellung der Gerätetopologie:

[1] | DC-24-V-Versorgungsspannung |
[2] | Anschluss an PROFINET-Schnittstelle |
[3] | EtherCAT®/SBusPLUS-Anschluss |
[4] | SPS |
[5] | Engineering-PC |
[6] | Anschluss an Engneering-Schnittstelle X80 |
[7] | MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R |
[8] | Achsverbund MOVIDRIVE® modular |
Zur Konfiguration und Inbetriebnahme der Geräte werden folgende Tools verwendet:
- MOVISUITE® für die Geräte des Automatisierungsbaukastens MOVI‑C® von SEW‑EURODRIVE
- Zur Programmierung des MOVI‑C® CONTROLLER beinhaltet die MOVISUITE® das Tool IEC Editor.
- TIA Portal (SIMATIC STEP 7) der Firma Siemens für die SPS
Das Einbinden des Controllers in das PROFINET-Netzwerk erfolgt in mehreren Prozess-Schritten:
- Konfiguration der Geräte des Automatisierungsbaukastens MOVI‑C® in MOVISUITE®
- Konfiguration der Feldbusteilnehmer