PROFINET网络中控制器的连接

在示例中将使用以下设备拓扑结构:

  • 上位控制器 (PLC) SIMATIC S7
  • ,设备类型
  • MOVIDRIVE® modular应用变频器,双轴模块MDD90A
  • 应用变频器MOVIDRIVE® modular,单轴模块MDA90A带安全卡MOVISAFE® CSS21A

以下图示为设备拓扑结构的示意图:

 

[1]

DC 24 V电源电压

[2]

连接在PROFINET接口上

[3]

EtherCAT®/SBusPLUS连接

[4]

可编程控制器

[5]

工控机

[6]

连接在工程设计接口X80上

[7]

MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

[8]

MOVIDRIVE® modular轴组

需使用以下工具进行设备的配置和调试:

  • MOVISUITE®适用于SEW‑EURODRIVEMOVI‑C®自动化模块的设备
  • MOVISUITE®包括用于MOVI‑C® CONTROLLER编程的工具“IEC编辑器”。
  • 西门子公司的TIA Portal (SIMATIC STEP 7) 用于可编程控制器

在PROFINET网络中连接控制器时可分为多个过程步骤: