Intégration du contrôleur dans un réseau PROFINET
Dans cet exemple, l'architecture d'appareil suivante est utilisée.
- Automate amont (API) SIMATIC S7
- , variante d'appareil
- Variateur d'application MOVIDRIVE® modular, module double-axes MDD90A
- Variateur d'application MOVIDRIVE® modular, module monoaxe MDA90A avec carte de sécurité MOVISAFE® CSS21A
L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture de l'appareil.

[1] | Tension d'alimentation DC 24 V |
[2] | Raccordement à l'interface PROFINET |
[3] | Raccordement EtherCAT®/SBusPLUS |
[4] | API |
[5] | PC d'ingénierie |
[6] | Raccordement à l'interface d'ingénierie X80 |
[7] | MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R |
[8] | Ensemble variateur MOVIDRIVE® modular |
Les outils suivants sont utilisés pour la configuration et la mise en service des appareils.
- MOVISUITE® pour les appareils du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® de SEW‑EURODRIVE
- Pour la programmation du MOVI‑C® CONTROLLER, MOVISUITE® intègre l'outil IEC Editor.
- TIA Portal (SIMATIC STEP 7) de la société Siemens pour l'API
L'intégration du contrôleur dans le réseau PROFINET s'effectue en plusieurs étapes.
- Configuration des appareils du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® dans MOVISUITE®
- Configuration des participants du bus de terrain