Raccordement via l'interface PROFINET
- Raccorder le MOVI-C® CONTROLLER UHX.. au réseau PROFINET à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45 via l'interface X40 ou X41.
- Raccorder le MOVI-C®-FIELD CONTROLLER MFC1../FHX.. au réseau PROFINET à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (4 pôles, mâle, détrompage D) via l'interface X4233.1 ou X4233.2.