Conexión mediante interfaz PROFINET

  • Conecte el MOVI-C® CONTROLLER UHX.. con la red PROFINET mediante la interfaz X40 o X41 con ayuda de un cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45.
  • Conecte el MOVI-C®-FIELD CONTROLLER MFC1../FHX.. con la red PROFINET mediante la interfaz X4233.1 o X4233.2 con ayuda de un cable de conexión Ethernet RJ45/M12 (4 polos, macho, codificado en D).