Conexão através da interface PROFINET

  • Conectar o MOVI-C® CONTROLLER UHX.. à rede PROFINET através da interface X40 ou X41 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45.
  • Conectar o MOVI-C®-FIELD CONTROLLER MFC1../FHX.. através da interface X4233.1 ou X4233.2 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45/M12 (4 polos, macho, codificação em D) à rede PROFINET.