Conexão do PC de engenharia – Controlador

Várias opções estão disponíveis para conectar o PC de engenharia ao controlador:

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE recomenda o uso da interface de engenharia padrão para a colocação em operação.
Assim que o projeto atingir um estado estável no controlador, por ex., se não forem mais necessários atualizações regulares e downloads do projeto IEC, a interface PROFINET pode ser usada para a engenharia. Se já for conhecida, atribuir o endereço IP correto no projeto IEC nas propriedades do elemento fieldbus.